Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2638 € - 0,4799 € | 2500 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2554 € - 0,4687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,174 € - 0,3185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2203 € - 0,4013 € | 300 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1187 € - 0,1655 € | 250 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1076 € - 0,1501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,8869 € - 2,5821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1225 € - 0,2413 € | 4700 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1403 € - 0,2568 € | 3300 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | 400 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1838 € | 464 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2946 € - 0,5346 € | 3400 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,8195 € - 2,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1431 € - 0,261 € | 1298 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1571 € - 0,2876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 1000 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,069 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1/4/20
|
Väritön
|
Nailon
|
0.875 in
22.2 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | 2000 Varastossa |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa