Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0363 € - 0,0448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,053 € - 0,0654 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,0715 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,0473 € - 0,0584 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,037 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0651 € - 0,0804 € 1000 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0406 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,0968 € - 0,1196 € 38000 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,0412 € - 0,0509 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,0448 € - 0,0553 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,0534 € - 0,0659 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
40.0 mm
0,0457 € - 0,0564 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
15.0 mm
0,0448 € - 0,0553 € 2000 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
12.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,1557 € - 0,2834 € 400 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1403 € - 0,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi M4 x 0.7 6.0 mm Nailon Väritön

10398197

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 35.0 mm Nailon Väritön

10398265

Hinta-alue
0,0654 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 10.0 mm Nailon Väritön

10398791

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 8.0 mm Nailon Väritön

10399552

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 10.0 mm Nailon Väritön

10399569

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 16.0 mm Nailon Väritön

10398227

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 20.0 mm Nailon Väritön

10398340

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 10.0 mm Nailon Väritön

10399422

Hinta-alue
0,0804 € - 0,0651 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 35.0 mm Nailon Väritön

10397893

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 35.0 mm Nailon Väritön

10399491

Hinta-alue
0,1196 € - 0,0968 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 16.0 mm Nailon Väritön

10398913

Hinta-alue
0,0509 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 25.0 mm Nailon Väritön

10398241

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 16.0 mm Nailon Väritön

10398814

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 25.0 mm Nailon Väritön

10397299

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 40.0 mm Nailon Väritön

10398272

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 15.0 mm Nailon Väritön

10398906

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 12.0 mm Nailon Väritön

10398890

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0448 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 6.0 mm Nailon Väritön

10397336

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10325520

Hinta-alue
0,2834 € - 0,1557 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10325568

Hinta-alue
0,2568 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta