Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1244 € - 0,1458 € | 16640 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 79000 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0338 € - 0,0395 € | 3890 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1178 € - 0,1378 € | 14000 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1097 € - 0,1283 € | 7000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0793 € - 0,0927 € | 37114 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1756 € - 0,2053 € | 23250 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3269 € - 0,961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
| 0,1464 € - 0,1671 € | 60 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9233 € - 2,0348 € | 2790 Varastossa |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,6729 € - 0,6729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,6424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 6,343 € - 7,199 € | 215 Varastossa |
|
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9233 € - 2,0348 € | 10115 Varastossa |
|
M2.6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,3014 € - 4,7292 € | 100 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | 75 Varastossa |
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | 175 Varastossa |
|
M1.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa