Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1233 € - 0,1698 € 156 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1683 € - 0,2329 € 2722 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1683 € - 0,2329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3750 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1000 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 181 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 500 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3978 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 521 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 6242 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € 500 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1435 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1138 € - 0,1571 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,124 € - 0,1726 € 150 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,181 € - 0,2526 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1683 € - 0,2329 € 127 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 753 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 250 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10374993

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 40.0 mm Nailon Väritön

10375037

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
2722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10375075

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10374740

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 5.0 mm Nailon Väritön

10374788

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10374825

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10374733

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10374771

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10374719

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10374689

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
6242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10374726

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon Väritön

10374764

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10374801

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10374962

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1138 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10375006

Hinta-alue
0,1726 € - 0,124 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10375044

Hinta-alue
0,2526 € - 0,181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10375082

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10374702

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10374757

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10374795

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta