10636480
351053041553
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,961 € |
| 250 - 999 | 0,517 € |
| 1000 + | 0,3269 € |
| Kannan läpimitta | 0.394 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 10.0 mm |
| Kannan korkeus | 3.8 mm |
| Kannan korkeus | 0.15 in |
| Kierrekoko | M5 |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kannan tyyppi | Matalakupukanta |
| Avaintyyppi | Tähtikanta |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Ruostumattoman teräksen luokka | A2 - AISIi 304 |
| Väri | Väritön |
| Tullinimike | 7318190090 |
| Tekniset tiedot | DIN 7985 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa