Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0331 € - 0,0409 € 6650 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
5.0 mm
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0334 € - 0,0413 € 4000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,0476 € - 0,0588 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
30.0 mm
0,0346 € - 0,0427 € 1000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,034 € - 0,042 € 2000 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0559 € - 0,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,2058 € - 0,2541 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0343 € - 0,0424 € 28000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0705 € - 0,0871 € 995 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0442 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
Väritön
Nailon
15.7 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0448 € 970 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,1883 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,1557 € - 0,2175 € 750 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 307 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 585 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10294703

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
6650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi M2 x 0.4 5.0 mm Nailon Väritön

10396704

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon Väritön

10396896

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 8.0 mm Nailon Väritön

10397251

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 30.0 mm Nailon Väritön

10397305

Hinta-alue
0,0588 € - 0,0476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 20.0 mm Nailon Väritön

10397381

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10294734

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi M5 x 0.8 25.0 mm Nailon Väritön

10398937

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M10 x 1.5 20.0 mm Nailon Väritön

10400333

Hinta-alue
0,2541 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 16.0 mm Nailon Väritön

10397374

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 16.0 mm Nailon Väritön

10399583

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Urallinen kanta #10-32 0.620 in Nailon Väritön

10324530

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kierteen pituus
    15.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi M4 x 0.7 6.0 mm Nailon Väritön

10398296

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 10.0 mm Nailon Väritön

10398319

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M8 x 1.25 16.0 mm Nailon Väritön

10399989

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 25.0 mm Nailon Väritön

10374849

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10374887

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10374924

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10374696

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10374955

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta