Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,622 € - 0,7004 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Reny
5.0 mm
Ristipäinen kanta
1,5153 € - 3,6008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Reny
25.0 mm
Ristipäinen kanta
2,047 € - 2,2995 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PPS
12.0 mm
Ristipäinen kanta
10,1686 € - 24,0337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PPS
25.0 mm
Ristipäinen kanta
3,4028 € - 3,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PPS
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,5888 € - 0,6619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
8,4805 € - 20,0141 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PPS
20.0 mm
Ristipäinen kanta
1,3691 € - 1,5286 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PPS
6.0 mm
Ristipäinen kanta
3,0572 € - 3,4427 € 25 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PPS
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € 100 Varastossa
M2
Väritön
Reny
6.0 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Vaaleanruskea
PEEK
3.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € 200 Varastossa
M1.6
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 3,2964 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0329 € - 0,0407 € 12000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,0362 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 10.0 mm Reny Väritön

10343807

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm Reny Väritön

10343715

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Reny Väritön

10343906

Hinta-alue
3,6008 € - 1,5153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343432

Hinta-alue
2,2995 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343678

Hinta-alue
24,0337 € - 10,1686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343586

Hinta-alue
3,8148 € - 3,4028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm Reny Väritön

10343753

Hinta-alue
0,6619 € - 0,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343661

Hinta-alue
20,0141 € - 8,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343364

Hinta-alue
1,5286 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343531

Hinta-alue
3,4427 € - 3,0572 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.0 mm Reny Väritön

10343722

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 3.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10342329

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 2.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10342305

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342343

Hinta-alue
3,2964 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi M3 x 0.5 20.0 mm Nailon Väritön

10397282

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 5.0 mm Nailon Väritön

10397329

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 6.0 mm Nailon Väritön

10397817

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 20.0 mm Nailon Väritön

10397879

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 16.0 mm Nailon Väritön

10396711

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 6.0 mm Nailon Väritön

10397244

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon