Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,0419 € | 995 Varastossa |
|
#4-40
|
Väritön
|
Nailon
|
0.188 in
4.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0555 € - 0,0686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#8-32
|
Väritön
|
Nailon
|
0.438 in
11.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0493 € - 0,0609 € | 2998 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 239868 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | 1000 Varastossa |
|
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 1000 Varastossa |
|
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#10-32
|
Väritön
|
Nailon
|
0.250 in
6.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 2000 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0534 € - 0,0659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2994 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3079 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 188 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 3108 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa