Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
2,3014 € - 4,7292 € 100 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0385 € - 0,0476 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Väritön
Nailon
34.9 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,0852 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4/20
Väritön
Nailon
22.2 mm
Urallinen kanta
0,053 € - 0,0654 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,2617 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon
50.0 mm
0,0942 € - 0,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
30.0 mm
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,199 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0555 € - 0,0686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0648 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0651 € - 0,0804 € 1000 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0406 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,0968 € - 0,1196 € 38000 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
35.0 mm
0,0641 € - 0,0791 € 6500 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0677 € - 0,0835 € 500 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
40.0 mm
0,1022 € - 0,1262 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
40.0 mm
0,1034 € - 0,1277 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
50.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
20.0 mm
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219782

Hinta-alue
4,7292 € - 2,3014 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta #4-40 1.375 in Nailon Väritön

10323748

Hinta-alue
0,0476 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Kierteen pituus
    34.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta 1/4/20 0.875 in Nailon Väritön

10324561

Hinta-alue
0,0852 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4/20
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi M4 x 0.7 35.0 mm Nailon Väritön

10398371

Hinta-alue
0,0654 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M10 x 1.5 50.0 mm Nailon Väritön

10400371

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 30.0 mm Nailon Väritön

10399484

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 25.0 mm Nailon Väritön

10398241

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M10 x 1.5 16.0 mm Nailon Väritön

10400319

Hinta-alue
0,2457 € - 0,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M5 x 0.8 20.0 mm Nailon Väritön

10398821

Hinta-alue
0,0686 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 20.0 mm Nailon Väritön

10399453

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 10.0 mm Nailon Väritön

10399422

Hinta-alue
0,0804 € - 0,0651 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 35.0 mm Nailon Väritön

10397893

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 35.0 mm Nailon Väritön

10399491

Hinta-alue
0,1196 € - 0,0968 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 16.0 mm Nailon Väritön

10399446

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0641 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 40.0 mm Nailon Väritön

10399644

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0677 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 40.0 mm Nailon Väritön

10399514

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 50.0 mm Nailon Väritön

10399521

Hinta-alue
0,1277 € - 0,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 10.0 mm Nailon Väritön

10398203

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 6.0 mm Nailon Väritön

10397336

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 20.0 mm Nailon Väritön

10398340

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon