Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,0447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | 500 Varastossa |
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0705 € - 0,0871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | 1000 Varastossa |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | 1000 Varastossa |
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0852 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2721 € - 0,3359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,1616 € - 0,1995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,1931 € - 0,2384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,1013 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,1939 € - 0,2394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1901 € - 0,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1939 € - 0,2394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm