Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1295 € - 0,1515 € 1515 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0727 € - 0,0852 € 3617 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1614 € - 0,1699 € 2695 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1121 € - 0,131 € 3056 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,3929 € - 0,3929 € 11000 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,4285 € - 0,4285 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1002 € - 0,1171 € 17937 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0954 € - 0,1117 € 10484 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1024 € - 0,1198 € 19074 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0991 € - 0,1159 € 12300 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0733 € - 0,0858 € 41521 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1319 € - 0,1543 € 2778 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0529 € - 0,0618 € 9750 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
6.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0954 € - 0,1117 € 6710 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0989 € - 0,1158 € 16450 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0852 € - 0,0999 € 72840 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0964 € - 0,1128 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,064 € - 0,0747 € 11000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0713 € - 0,0832 € 385 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0749 € - 0,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon Väritön

10052839

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1295 €

Varastotasot
1515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10052648

Hinta-alue
0,0852 € - 0,0727 €

Varastotasot
3617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10052686

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1614 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon Väritön

10052815

Hinta-alue
0,131 € - 0,1121 €

Varastotasot
3056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon Väritön

10052853

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3929 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Väritön

10488300

Hinta-alue
0,4285 € - 0,4285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10052730

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1002 €

Varastotasot
17937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10052754

Hinta-alue
0,1117 € - 0,0954 €

Varastotasot
10484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10052747

Hinta-alue
0,1198 € - 0,1024 €

Varastotasot
19074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10049495

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0991 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10049464

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0733 €

Varastotasot
41521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10049501

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1319 €

Varastotasot
2778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10049525

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0529 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10049556

Hinta-alue
0,1117 € - 0,0954 €

Varastotasot
6710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10049587

Hinta-alue
0,1158 € - 0,0989 €

Varastotasot
16450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

10049563

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0852 €

Varastotasot
72840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0964 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10049259

Hinta-alue
0,0747 € - 0,064 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10049426

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0713 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10049433

Hinta-alue
0,0875 € - 0,0749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm