Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
2,5521 € - 2,8711 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PPS
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € 197 Varastossa
M2
Väritön
Reny
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
5.0 mm
Ristipäinen kanta
12,601 € - 28,0253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PPS
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € 98 Varastossa
M3
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1803 € - 1,3292 € 200 Varastossa
M4
Väritön
Reny
15.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € 200 Varastossa
M3
Väritön
Reny
5.0 mm
Ristipäinen kanta
2,2596 € - 2,5521 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Reny
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,8932 € - 1,0048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
2,14 € - 2,2596 € 100 Varastossa
M6
Väritön
Reny
10.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1803 € - 1,3292 € 70 Varastossa
M5
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
5,3168 € - 5,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Reny
35.0 mm
Ristipäinen kanta
5,6359 € - 13,3148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Reny
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € 200 Varastossa
M2
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Reny
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,622 € - 0,7004 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,9105 € - 1,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
2,14 € - 2,4191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343562

Hinta-alue
2,8711 € - 2,5521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 3.0 mm Reny Väritön

10343692

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 5.0 mm Reny Väritön

10343777

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343685

Hinta-alue
28,0253 € - 12,601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm Reny Väritön

10343821

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 4.0 mm Reny Väritön

10343760

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 15.0 mm Reny Väritön

10343975

Hinta-alue
1,3292 € - 1,1803 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Reny Väritön

10343838

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 30.0 mm Reny Väritön

10344002

Hinta-alue
2,5521 € - 2,2596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.0 mm Reny Väritön

10343968

Hinta-alue
1,0048 € - 0,8932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm Reny Väritön

10344095

Hinta-alue
2,2596 € - 2,14 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Reny Väritön

10344033

Hinta-alue
1,3292 € - 1,1803 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 35.0 mm Reny Väritön

10344088

Hinta-alue
5,9815 € - 5,3168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 35.0 mm Reny Väritön

10344156

Hinta-alue
13,3148 € - 5,6359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm Reny Väritön

10343791

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Reny Väritön

10343739

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Reny Väritön

10343845

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm Reny Väritön

10343814

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Reny Väritön

10344019

Hinta-alue
1,0235 € - 0,9105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm Reny Väritön

10344101

Hinta-alue
2,4191 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta