Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1571 € - 0,2876 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2301 € - 0,4209 € 750 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2946 € - 0,5346 € 3400 Varastossa
M8
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,8195 € - 2,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
1,096 € - 2,7785 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
80.0 mm
Urallinen kanta
0,3255 € - 0,529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
80.0 mm
Urallinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € 190 Varastossa
1.8 mm
M1.2
Vaaleanruskea
PEEK
1.8 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Väritön
Reny
3.5 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Väritön
Reny
1.5 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Väritön
Reny
2.5 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Väritön
Reny
3.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Väritön
Reny
3.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M1.2
Vaaleanruskea
PEEK
2.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 883 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1431 € - 0,261 € 348 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 900 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0994 € - 0,1571 € 40 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1119 € - 0,1557 € 2200 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10326053

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10326091

Hinta-alue
0,4209 € - 0,2301 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon Väritön

10326206

Hinta-alue
0,5346 € - 0,2946 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon Väritön

10326282

Hinta-alue
2,4137 € - 0,8195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 80.0 mm Nailon Väritön

10326350

Hinta-alue
2,7785 € - 1,096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 80.0 mm Nailon Väritön

10326169

Hinta-alue
0,529 € - 0,3255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 1.8 mm PEEK Vaaleanruskea

10342176

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Välin halkaisija
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    1.8 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 3.5 mm Reny Väritön

10341964

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 1.5 mm Reny Väritön

10341919

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    1.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 2.5 mm Reny Väritön

10341940

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 4.0 mm Reny Väritön

10342084

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 3.0 mm Reny Väritön

10341957

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 3.5 mm Reny Väritön

10342015

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 2.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342183

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Välin halkaisija
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 4.0 mm Reny Väritön

10341971

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10325544

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10325582

Hinta-alue
0,261 € - 0,1431 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon Väritön

10325636

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10325681

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0994 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10325728

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta