Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,1519 € |
500 - 999 | 0,1423 € |
1000 + | 0,1103 € |
Head Diameter | 5.6 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.22 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Thread Size | M3 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | Nylon |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | N FE 25-121 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa