Valikko Haku

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Varastossa

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvatyyppi Väri Asennussuunta Valmis Avaimen tyyppi Minimipuristus Osta
25,3694 € - 35,5172 € 300 Varastossa
72.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
27.0 mm
9,6047 € - 14,9407 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Avaimellinen CH751
27.0 mm
9,6053 € - 14,9416 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Avaimellinen CH751
41.0 mm
9,1057 € - 14,1645 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Lukkiutumaton kahva
Musta
Vasenkätinen
Jauhemaalattu
Ei avainta
41.0 mm
30,0654 € - 42,0916 € 55 Varastossa
85.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Avaimellinen CH751
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
41.0 mm
30,0654 € - 42,0916 € 40 Varastossa
58.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Avaimellinen CH751
41.0 mm
6,3281 € - 9,8437 € 272 Varastossa
85.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
27.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Siipinuppikahva
Kromi
Yleispätevä
Kromattu
Ei avainta
41.0 mm
9,2839 € - 10,3155 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Siipinuppikahva
Musta
Yleispätevä
Jauhemaalattu
Avaimellinen CH751
41.0 mm
6,5355 € - 10,1663 € 21 Varastossa
72.0 mm
Siipinuppikahva
Musta
Yleispätevä
Jauhemaalattu
Ei avainta
27.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € 75 Varastossa
85.0 mm
Siipinuppikahva
Musta
Yleispätevä
Jauhemaalattu
Ei avainta
13.5 mm
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lukkiutumaton kahva
Musta
Vasenkätinen
Jauhemaalattu
Ei avainta
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lukkiutumaton kahva
Vasenkätinen
Kromattu
Ei avainta
30,0654 € - 42,0916 € 20 Varastossa
Lukkiutumaton kahva
Musta
Vasenkätinen
Jauhemaalattu
Ei avainta
7,5157 € - 11,6911 € 9 Varastossa
85.0 mm
Siipinuppikahva
Musta
Yleispätevä
Jauhemaalattu
Ei avainta
13.5 mm
7,9996 € - 12,4439 € 31 Varastossa
Lukkiutumaton kahva
Musta
Vasenkätinen
Jauhemaalattu
Ei avainta
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
Lukkiutumaton kahva
Vasenkätinen
Kromattu
Ei avainta
  • / 2
Jigipuristin Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

20072131

Hinta-alue
35,5172 € - 25,3694 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Avaimellinen CH751 72.0 mm Sinkkiseos

20071738

Hinta-alue
14,9407 € - 9,6047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Avaimellinen CH751
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Avaimellinen CH751 58.0 mm Sinkkiseos

20071912

Hinta-alue
14,9416 € - 9,6053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Avaimellinen CH751
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20125486

Hinta-alue
14,1645 € - 9,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin Avaimellinen CH751 85.0 mm Sinkkiseos

20071554

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Avaimellinen CH751
  • Hinta / kpl sis ALV
    68.3792 EUR
Jigipuristin Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

20071974

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Ei avainta 58.0 mm Sinkkiseos

20072339

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Avaimellinen CH751 58.0 mm Sinkkiseos

20071936

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Avaimellinen CH751
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

20071950

Hinta-alue
9,8437 € - 6,3281 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.6663 EUR
Jigipuristin Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

20072117

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Ei avainta 58.0 mm Sinkkiseos

20072315

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20071943

Hinta-alue
10,3155 € - 9,2839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Avaimellinen CH751
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

20125479

Hinta-alue
10,1663 € - 6,5355 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

20071981

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Teräs

20071745

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20071714

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20071721

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

20071967

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppikahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.6663 EUR
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Teräs

20071585

Hinta-alue
12,4439 € - 7,9996 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Teräs

20071578

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Kahvatyyppi
    Lukkiutumaton kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Tullinimike
    8301409000