Valikko Haku

Jigipuristin 58.0 mm

Puristussalpa, jossa säädettävä siipinuppi, lukitseva: ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa edellytetään parempaa tiivistystä. Tarjoaa 6 mm:n esiasetetun puristuksen.
Essentra tuotenumero:

20071912

Valmistajan tuotenumero:

3402110701E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,9416 €
25 - 124 10,6726 €
125 + 9,6053 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,94 €

1 x 14,9416 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Lukintaväli 41.0 - 58.0 mm
Kannan korkeus 26.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä