Valikko Haku

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Varastossa

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvatyyppi Väri Asennussuunta Valmis Avaimen tyyppi Minimipuristus Osta
25,3694 € - 35,5172 € 255 Varastossa
72.0 mm
Musta
27.0 mm
25,3694 € - 35,5172 € 40 Varastossa
58.0 mm
Musta
41.0 mm
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
Musta
27.0 mm
7,9996 € - 12,4439 € 31 Varastossa
85.0 mm
Musta
13.5 mm
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
Väritön
27.0 mm
9,8184 € - 15,2731 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Väritön
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € 125 Varastossa
58.0 mm
Musta
41.0 mm
9,2839 € - 10,3155 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Musta
41.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € 75 Varastossa
85.0 mm
Musta
13.5 mm
30,0654 € - 42,0916 € 20 Varastossa
72.0 mm
Musta
27.0 mm
7,5157 € - 11,6911 € 9 Varastossa
85.0 mm
Musta
13.5 mm
9,6047 € - 14,9407 € 13 Varastossa
85.0 mm
Musta
13.5 mm
9,6047 € - 14,9407 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
Väritön
27.0 mm
9,6053 € - 14,9416 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Väritön
41.0 mm
9,1057 € - 14,1645 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
Musta
41.0 mm
30,0654 € - 42,0916 € 55 Varastossa
85.0 mm
Väritön
13.5 mm
7,5157 € - 11,6911 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Väritön
13.5 mm
30,0654 € - 42,0916 € 20 Varastossa
58.0 mm
Väritön
41.0 mm
25,3694 € - 35,5172 € 300 Varastossa
72.0 mm
Väritön
27.0 mm
6,3281 € - 9,8437 € 272 Varastossa
85.0 mm
Väritön
13.5 mm
  • / 2
Jigipuristin 72.0 mm

20072148

Hinta-alue
35,5172 € - 25,3694 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Jigipuristin 58.0 mm

20072346

Hinta-alue
35,5172 € - 25,3694 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.6663 EUR
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
Jigipuristin

20071745

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071585

Hinta-alue
12,4439 € - 7,9996 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071714

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071578

Hinta-alue
15,2731 € - 9,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 58.0 mm

20072322

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071943

Hinta-alue
10,3155 € - 9,2839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 85.0 mm

20071981

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071721

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 85.0 mm

20071967

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.6663 EUR
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
Jigipuristin 85.0 mm

20071561

Hinta-alue
14,9407 € - 9,6047 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Hinta / kpl sis ALV
    68.3792 EUR
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
Jigipuristin 72.0 mm

20071738

Hinta-alue
14,9407 € - 9,6047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 58.0 mm

20071912

Hinta-alue
14,9416 € - 9,6053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Teräs

20125486

Hinta-alue
14,1645 € - 9,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin 85.0 mm

20071554

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Hinta / kpl sis ALV
    68.3792 EUR
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
Jigipuristin 85.0 mm

20071974

Hinta-alue
11,6911 € - 7,5157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 58.0 mm

20071936

Hinta-alue
42,0916 € - 30,0654 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 72.0 mm

20072131

Hinta-alue
35,5172 € - 25,3694 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 85.0 mm

20071950

Hinta-alue
9,8437 € - 6,3281 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.6663 EUR
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm