Kiinteät lukitustulpat sopivat tavallisille peltipaksuuksille. Niissä on lukitusominaisuus, joka napsahtaa ja pitää tulpan paikoillaan yhden kerran asennettuna.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Compatible Panel Thickness Range | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0469 € - 0,0579 € | 3740 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
0,084 € - 0,1119 € | 497 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
0,0759 € - 0,0937 € | 35939 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,0509 € - 0,0679 € | 18334 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
0,4914 € - 0,6067 € | 373 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
|
||||||||
0,0462 € - 0,0617 € | 885 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,0462 € - 0,0617 € | 923 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,0613 € - 0,0818 € | 1993 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
0,1241 € - 0,1532 € | 500 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
0,0544 € - 0,0658 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||||||||
0,0828 € - 0,0946 € | 288 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
0,0454 € - 0,0606 € | 1874 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
0,0457 € - 0,0609 € | 16858 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,0472 € - 0,0583 € | 1341 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
0,0904 € - 0,1116 € | 182 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,0586 € - 0,0781 € | 13709 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
0,0486 € - 0,0647 € | 45536 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
0,1241 € - 0,1532 € | 5896 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
0,0508 € - 0,0677 € | 65 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
0,088 € - 0,1174 € | 807 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa