Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
601 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Välilevyn pituus Osta
0,449 € - 0,7297 € 398 Varastossa
M2
Musta
PA
10.0 mm
0,5627 € - 0,8869 € 400 Varastossa
M2
Musta
PA
20.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 129 Varastossa
M5
Musta
PA
5.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 820 Varastossa
M5
Väritön
PA
12.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
18.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 1300 Varastossa
M5
Väritön
PA
5.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 200 Varastossa
M5
Väritön
PA
10.0 mm
0,3753 € - 0,3965 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
PA
35.0 mm
0,3441 € - 0,3611 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
PA
25.0 mm
0,3357 € - 0,3523 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
PA
30.0 mm
0,936 € - 1,3051 € 188 Varastossa
M5
Väritön
PA
25.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 345 Varastossa
M5
Musta
PA
10.0 mm
0,6048 € - 0,8447 € 261 Varastossa
M5
Väritön
PA
15.0 mm
1,2307 € - 1,371 € 1099 Varastossa
M4
Väritön
PA
60.0 mm
1,1338 € - 1,4734 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
50.0 mm
0,4294 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
PA
4.0 mm
0,4294 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
PA
6.0 mm
0,449 € - 0,5599 € 1500 Varastossa
M2.5
Musta
PA
8.0 mm
1,0258 € - 1,3317 € 43 Varastossa
M5
Väritön
PA
40.0 mm
0,5627 € - 0,6721 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Musta
PA
18.0 mm
  • / 31
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2 10.0 mm

10368831

Hinta-alue
0,7297 € - 0,449 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2
  • Halkaisija
    5.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2 20.0 mm

10368879

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5627 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2
  • Halkaisija
    5.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 5.0 mm

10368558

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    2.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 12.0 mm

10368596

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 18.0 mm

10368633

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 5.0 mm

10368541

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    2.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 10.0 mm

10368572

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 35.0 mm

10320600

Hinta-alue
0,3965 € - 0,3753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 25.0 mm

10320594

Hinta-alue
0,3611 € - 0,3441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

10429846

Hinta-alue
0,3523 € - 0,3357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 25.0 mm

10368671

Hinta-alue
1,3051 € - 0,936 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 10.0 mm

10368589

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 15.0 mm

10368619

Hinta-alue
0,8447 € - 0,6048 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    7.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 60.0 mm

10369395

Hinta-alue
1,371 € - 1,2307 €

Varastotasot
1099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 50.0 mm

10368770

Hinta-alue
1,4734 € - 1,1338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 4.0 mm

10368893

Hinta-alue
0,536 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    2.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 6.0 mm

10368930

Hinta-alue
0,536 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 8.0 mm

10368978

Hinta-alue
0,5599 € - 0,449 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 40.0 mm

10368732

Hinta-alue
1,3317 € - 1,0258 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M5
  • Halkaisija
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 18.0 mm

10369067

Hinta-alue
0,6721 € - 0,5627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    8.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Halkaisija
    6.0 mm