Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4434 € - 0,5515 € | 2142 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,5515 € | 1100 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,5936 € | 1790 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,3163 € | 900 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,6721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6665 € - 0,7956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,5936 € | 42 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,797 € - 0,9528 € | 1175 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8069 € - 0,9219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5582 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,6721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 473 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8069 € - 0,9219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | 1500 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | 300 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,964 € - 1,4734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm