Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9023 € - 1,378 € | 300 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,7297 € | 398 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,8869 € | 400 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | 300 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | 300 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,964 € - 1,4734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2307 € - 1,371 € | 1099 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | 700 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7788 € - 1,2279 € | 400 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 129 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 820 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 345 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 261 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 519 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,3739 € - 0,5438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 1666 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 3239 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm