Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8644 € - 1,3612 € | 100 Varastossa |
M6
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 1,0328 € | 1238 Varastossa |
M6
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0524 € - 1,5997 € | 306 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2307 € - 1,7681 € | 600 Varastossa |
M5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3584 € - 1,5155 € | 261 Varastossa |
M5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3441 € | 1109 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 270 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0019 € - 1,5576 € | 200 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 473 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5304 € | 10419 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 472 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | 790 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 1300 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 200 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | 12850 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa