Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1968 € - 0,2195 € | 16709 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,4153 € | 4061 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3143 € - 0,4196 € | 11966 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3464 € - 0,3922 € | 51500 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2483 € - 0,2778 € | 31468 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 0,7718 € | 15 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3929 € | 31747 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5936 € | 21384 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,4574 € | 1279 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,8869 € | 332 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8672 € - 1,3219 € | 297 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1114 € - 1,2391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,463 € - 0,7521 € | 169 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2691 € | 33 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4532 € - 0,4787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,3171 € | 72 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,4701 € | 12580 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 3538 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,3466 € | 2268 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa