Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1901 € - 0,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2004 € - 0,2474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,2346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1794 € - 0,2215 € | 230000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,2127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4306 € - 0,5742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3602 € - 0,4798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3482 € - 0,4652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | 980 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm