Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5051 € - 0,8869 € | 3612 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1628 € - 0,1628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5529 € - 1,0791 € | 10800 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4785 € - 0,5503 € | 25960 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,3642 € - 0,4187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4253 € - 0,4891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8869 € | 4171 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,7241 € | 6480 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Musta
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8869 € | 4006 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,943 € - 1,298 € | 5650 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,3115 € | 3500 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4785 € - 0,8349 € | 2000 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9949 € - 1,3668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,2346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4306 € - 0,5742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm