Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2231 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7044 € - 1,3724 € | 590 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8869 € | 4171 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,943 € - 1,298 € | 5650 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,178 € - 0,2197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1631 € - 0,2014 € | 2000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2151 € - 0,2656 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3721 € - 0,428 € | 6800 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5011 € - 0,5755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6427 € - 1,2545 € | 300 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6034 € - 1,1759 € | 90 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5529 € - 1,0791 € | 10800 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6427 € - 1,2545 € | 824 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3642 € - 0,4187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4253 € - 0,4891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,6362 € - 1,24 € | 19194 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3642 € - 0,4187 € | 2000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm