10542323
301220059934
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,3558 € |
| 250 - 999 | 0,8892 € |
| 1000 + | 0,6911 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Sisäkierteen pituus | 8.0 mm |
| Sisäkierteen pituus | 0.315 in |
| Korokkeen muoto | Kuusikulmainen |
| Kierrekoko | M2.5 |
| Halkaisija | 0.236 in |
| Halkaisija | 6.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.787 in |
| Välilevyn pituus | 20.0 mm |
| Koko materiaali | Polyfenyleenisulfidi |
| Tyyppi | Female-Female Spacer |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Avainväli | 0.197 in |
| Avainväli | 5.0 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa