Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5346 € - 0,5936 € | 21384 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8672 € - 1,3219 € | 120 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,3163 € | 352 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28494 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,2733 € - 0,3115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,23 € | 4700 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 993 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,5711 € - 0,9275 € | 50242 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8672 € - 1,3654 € | 80 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7998 € - 1,2615 € | 3135 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 500 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6581 € - 1,0875 € | 200 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5654 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7653 € - 1,2623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 1,1563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 1,1942 € | 600 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2308 € | 2000 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,252 € | 500 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5654 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm