Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5515 € - 0,8967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | 300 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,7297 € | 398 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,8869 € | 400 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 472 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,7297 € | 3400 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,8869 € | 1000 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,3426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Ruskea
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Ruskea
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 519 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2308 € - 0,2662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,5438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 601 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 44256 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm