Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 € - 0,5936 € | 1497 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,9991 € | 1492 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8826 € - 1,0089 € | 24 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0075 € - 1,1549 € | 70 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,5599 € | 1500 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5582 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5192 € - 0,6202 € | 1000 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | 1200 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8069 € - 0,9219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2489 € - 1,6278 € | 36 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,9991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9205 € - 1,0524 € | 3055 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0356 € - 1,1872 € | 1100 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4312 € - 0,5059 € | 2518 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8602 € - 0,8602 € | 10 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5458 € - 0,6525 € | 998 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 481 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm