Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8378 € - 1,317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5233 € - 0,5233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 1419 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 153 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 635 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 793 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | 6305 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 481 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2138 € | 528 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 44256 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3115 € | 190 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 476 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 600 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,2988 € | 320 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm