Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1997 € - 0,2209 € | 520 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8069 € - 0,9219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | 1500 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | 1287 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | 537 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 0,6721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3441 € | 1109 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5304 € | 10419 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,7297 € | 398 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9023 € - 1,378 € | 300 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | 12850 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,9514 € | 790 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0019 € - 1,5576 € | 200 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 473 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 270 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 472 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm