Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3773 € - 0,4344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4668 € - 0,5368 € | 25960 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3553 € - 0,4085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,4772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,228 € - 0,228 € | 473 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9405 € - 1,4375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5722 € - 0,9282 € | 300 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,228 € | 12850 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3661 € - 0,3869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5722 € - 0,9282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8803 € - 1,3444 € | 200 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3129 € - 1,4649 € | 335 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3662 € - 0,436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5106 € | 3341 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3275 € - 0,3437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2007 € - 1,3376 € | 1099 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa