Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,983 € - 1,1267 € | 70 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 1,0268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1514 € - 1,2828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5249 € - 0,8535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Nailon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8803 € - 1,3444 € | 600 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5722 € - 0,9282 € | 790 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9775 € - 1,5197 € | 200 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,2984 € | 40 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3675 € - 0,3675 € | 1487 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0104 € - 1,1582 € | 1100 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9405 € - 1,4375 € | 453 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1774 € - 1,3116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,3145 € | 189572 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1856 € - 1,6976 € | 36 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa