Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
29,429 € - 34,1377 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
29.0 mm
2.5 mm
19,14 € - 20,4725 € 39 Varastossa
16.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
18.0 mm
2.0 mm
24,5169 € - 28,4397 € 60 Varastossa
20.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
25.0 mm
2.5 mm
19,14 € - 20,29 € 317 Varastossa
12.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
15.0 mm
1.5 mm
225,4908 € - 228,7219 € 20 Varastossa
74.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
70.0 mm
4.4 mm
62,2057 € - 72,1586 € 32 Varastossa
42.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
47.0 mm
3.5 mm
44,4382 € - 51,5484 € 3 Varastossa
32.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
37.0 mm
3.0 mm
89,7034 € - 102,4132 € 12 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
55.0 mm
3.5 mm
359,0108 € - 359,0108 € 15 Varastossa
88.0 mm
Musta
PP
20.0 m
Load Bearing
95.0 mm
4.9 mm
373,8054 € - 373,8054 € 15 Varastossa
Keltainen
HDPE
76,9782 € - 90,5557 € 226 Varastossa
27.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
453,5311 € - 477,3922 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
52,7799 € - 62,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
394,6173 € - 415,3921 € 7 Varastossa
81.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
258,816 € - 287,5791 € 8 Varastossa
67.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
187,816 € - 208,6816 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.4 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
187,816 € - 208,6816 € 21 Varastossa
55.4 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
41,4328 € - 48,7468 € 53 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
29,7616 € - 35,0007 € 150 Varastossa
9.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
40,2916 € - 47,3981 € 79 Varastossa
12.6 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • / 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203798

Hinta-alue
34,1377 € - 29,429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Musta

10203774

Hinta-alue
20,4725 € - 19,14 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203781

Hinta-alue
28,4397 € - 24,5169 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Musta

10203767

Hinta-alue
20,29 € - 19,14 €

Varastotasot
317 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Musta

10203835

Hinta-alue
228,7219 € - 225,4908 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Musta

10203811

Hinta-alue
72,1586 € - 62,2057 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Musta

10203804

Hinta-alue
51,5484 € - 44,4382 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Musta

10203828

Hinta-alue
102,4132 € - 89,7034 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Musta

10203842

Hinta-alue
359,0108 € - 359,0108 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Keltainen

10170656

Hinta-alue
373,8054 € - 373,8054 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    HDPE
  • Käytettäväksi
    -32 hydrauliletku
  • Tullinimike
    3926300090
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561393

Hinta-alue
90,5557 € - 76,9782 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644065

Hinta-alue
477,3922 € - 453,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561362

Hinta-alue
62,0909 € - 52,7799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561546

Hinta-alue
415,3921 € - 394,6173 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Keltainen

10561539

Hinta-alue
287,5791 € - 258,816 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Keltainen

10644089

Hinta-alue
208,6816 € - 187,816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Musta

10561492

Hinta-alue
208,6816 € - 187,816 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10561324

Hinta-alue
48,7468 € - 41,4328 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10561263

Hinta-alue
35,0007 € - 29,7616 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Keltainen

10561317

Hinta-alue
47,3981 € - 40,2916 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm