Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
373,8054 € - 373,8054 € 15 Varastossa
Keltainen
HDPE
62,2057 € - 72,1586 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
44,4382 € - 51,5484 € 3 Varastossa
32.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
71,4798 € - 79,4162 € 161 Varastossa
25.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
55,7625 € - 61,9612 € 34 Varastossa
20.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
220,69 € - 232,3093 € 355 Varastossa
50.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
147,1353 € - 154,8772 € 121 Varastossa
40.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
474,3058 € - 483,98 € 13 Varastossa
90.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
52,2611 € - 58,0708 € 320 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
360,4595 € - 367,8123 € 31 Varastossa
75.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
48,7857 € - 54,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
96,3135 € - 107,0122 € 215 Varastossa
32.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
29,429 € - 34,1377 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
19,14 € - 20,4725 € 39 Varastossa
16.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
225,4908 € - 228,7219 € 20 Varastossa
74.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
19,14 € - 20,29 € 312 Varastossa
12.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
359,0108 € - 359,0108 € 15 Varastossa
88.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
89,7034 € - 102,4132 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
24,5169 € - 28,4397 € 58 Varastossa
20.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
29,7616 € - 35,0007 € 280 Varastossa
9.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
  • / 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Keltainen

10170656

Hinta-alue
373,8054 € - 373,8054 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    HDPE
  • Käytettäväksi
    -32 hydrauliletku
  • Tullinimike
    3926300090
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Musta

10203811

Hinta-alue
72,1586 € - 62,2057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Musta

10203804

Hinta-alue
51,5484 € - 44,4382 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561379

Hinta-alue
79,4162 € - 71,4798 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561331

Hinta-alue
61,9612 € - 55,7625 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561454

Hinta-alue
232,3093 € - 220,69 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561430

Hinta-alue
154,8772 € - 147,1353 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Musta

10561560

Hinta-alue
483,98 € - 474,3058 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561294

Hinta-alue
58,0708 € - 52,2611 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10561515

Hinta-alue
367,8123 € - 360,4595 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561270

Hinta-alue
54,2063 € - 48,7857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Musta

10561409

Hinta-alue
107,0122 € - 96,3135 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203798

Hinta-alue
34,1377 € - 29,429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Musta

10203774

Hinta-alue
20,4725 € - 19,14 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Musta

10203835

Hinta-alue
228,7219 € - 225,4908 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Musta

10203767

Hinta-alue
20,29 € - 19,14 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Musta

10203842

Hinta-alue
359,0108 € - 359,0108 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Musta

10203828

Hinta-alue
102,4132 € - 89,7034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Musta

10203781

Hinta-alue
28,4397 € - 24,5169 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10561263

Hinta-alue
35,0007 € - 29,7616 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm