Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vaativa käyttö

Varastossa

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Suojaa kierteiset ja kierteettömät putket, portit ja huoltopisteet vaurioilta, pölyltä ja roskilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Niissä on vaativan käytön seinämä ja kartiomainen tiivisterengas maksimaalisen suojan takaamiseksi.Käytetään koneissa, autoteollisuudessa ja teollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Punainen Sarjanumero: SR1003

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,6968 € - 1,5525 € 180 Varastossa
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,5476 € - 1,219 € 4797 Varastossa
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,4504 € - 1,0034 € 3000 Varastossa
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,5407 € - 1,2046 € 258 Varastossa
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,111 € - 0,2472 € 12450 Varastossa
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,5887 € - 1,311 € 800 Varastossa
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,6681 € - 1,4864 € 1610 Varastossa
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,7311 € - 1,6273 € 1350 Varastossa
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,0974 € - 0,217 € 1500 Varastossa
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
0,3655 € - 0,8136 € 720 Varastossa
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,1147 € - 0,2553 € 12600 Varastossa
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2 - 3-tiekulma
0,5462 € - 1,2161 € 450 Varastossa
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,8009 € - 1,7825 € 2900 Varastossa
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,5079 € - 1,1299 € 1960 Varastossa
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,1185 € - 0,2639 € 26630 Varastossa
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,7037 € - 1,5669 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
10155325 0,1119 € - 0,2492 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2 - 3-tiekulma
0,5079 € - 1,1299 € 1311 Varastossa
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,4791 € - 1,0666 € 2900 Varastossa
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,4969 € - 1,1069 € 1920 Varastossa
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
  • / 2
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 48.97 mm 50.97 mm Punainen

10155455

Hinta-alue
1,5525 € - 0,6968 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 20.8 mm 22.8 mm Valkoinen

10159835

Hinta-alue
1,219 € - 0,5476 €

Varastotasot
4797 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 36.8 mm 38.65 mm Punainen

10155370

Hinta-alue
1,0034 € - 0,4504 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 42.72 mm 44.52 mm Punainen

10155417

Hinta-alue
1,2046 € - 0,5407 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 8.12 mm 9.88 mm Punainen

10155295

Hinta-alue
0,2472 € - 0,111 €

Varastotasot
12450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 27.78 mm 28.95 mm Punainen

10155332

Hinta-alue
1,311 € - 0,5887 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 47.37 mm 48.79 mm Punainen

10155448

Hinta-alue
1,4864 € - 0,6681 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 53.59 mm 55.39 mm Punainen

10155486

Hinta-alue
1,6273 € - 0,7311 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 7.42 mm 8.26 mm Punainen

10155288

Hinta-alue
0,217 € - 0,0974 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 51.82 mm 54.1 mm Punainen

10155479

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3655 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 11.09 mm 12.72 mm Punainen

10155301

Hinta-alue
0,2553 € - 0,1147 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 30.63 mm 34.39 mm Punainen

10155349

Hinta-alue
1,2161 € - 0,5462 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 39.62 mm 41.55 mm Punainen

10155394

Hinta-alue
1,7825 € - 0,8009 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 45.92 mm 47.67 mm Punainen

10155431

Hinta-alue
1,1299 € - 0,5079 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 16.71 mm 19.22 mm Punainen

10155318

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1185 €

Varastotasot
26630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 33.15 mm 35.18 mm Punainen

10155356

Hinta-alue
1,5669 € - 0,7037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 19.45 mm 21.61 mm Punainen

10155325

Hinta-alue
0,2492 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 34.95 mm 36.6 mm Punainen

10155363

Hinta-alue
1,1299 € - 0,5079 €

Varastotasot
1311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 38.25 mm 40.06 mm Punainen

10155387

Hinta-alue
1,0666 € - 0,4791 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 43.94 mm 46.1 mm Punainen

10155424

Hinta-alue
1,1069 € - 0,4969 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm