10155455
GP670A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 60 - 599 | 1,5525 € |
| 600 + | 0,6968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.35 in |
|---|---|
| D | 59.7 mm |
| d1 | 1.929 in |
| d1 | 49 mm |
| d2 | 2.008 in |
| d2 | 51 mm |
| d3 | 46.1 mm |
| d3 | 1.815 in |
| d4 | 1.894 in |
| d4 | 48.1 mm |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 3 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa