Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
118,7565 € - 158,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3500.0
199,1473 € - 221,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5150.0
195,57 € - 217,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5050.0
193,7763 € - 215,3013 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5000.0
173,2968 € - 192,5463 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4400.0
13,9093 € - 23,1855 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
350.0
188,4053 € - 209,3358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4850.0
200,9923 € - 223,327 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5200.0
208,5465 € - 231,7218 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5450.0
197,3535 € - 219,2783 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5100.0
224,6698 € - 249,6285 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5900.0
210,3813 € - 233,7513 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5500.0
4,7663 € - 7,9438 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
100.0
29,0075 € - 48,3493 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
800.0
12,2795 € - 20,459 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
300.0
48,3083 € - 80,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
1250.0
70,602 € - 94,136 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
1500.0
66,543 € - 88,724 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
1400.0
43,3883 € - 72,3138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
1100.0
95,2533 € - 127,0078 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
2050.0
  • / 72
Karkaistu teräs 25.0 3500.0 0.9 Teräs

20280710

Hinta-alue
158,342 € - 118,7565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.475
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5150.0 0.9 Teräs

20281045

Hinta-alue
221,277 € - 199,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    19.828
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5050.0 0.9 Teräs

20281021

Hinta-alue
217,30 € - 195,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    19.443
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5000.0 0.9 Teräs

20281014

Hinta-alue
215,3013 € - 193,7763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    19.250
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4400.0 0.9 Teräs

20280895

Hinta-alue
192,5463 € - 173,2968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 350.0 1.5 Teräs

20281274

Hinta-alue
23,1855 € - 13,9093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    1.943
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4850.0 0.9 Teräs

20280987

Hinta-alue
209,3358 € - 188,4053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    18.673
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5200.0 0.9 Teräs

20281052

Hinta-alue
223,327 € - 200,9923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    20.020
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5450.0 0.9 Teräs

20281106

Hinta-alue
231,7218 € - 208,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    20.8983
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5100.0 0.9 Teräs

20281038

Hinta-alue
219,2783 € - 197,3535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    19.635
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5900.0 0.9 Teräs

20281199

Hinta-alue
249,6285 € - 224,6698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    22.715
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5500.0 0.9 Teräs

20281113

Hinta-alue
233,7513 € - 210,3813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    21.175
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 100.0 1.5 Teräs

20281229

Hinta-alue
7,9438 € - 4,7663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    0.555
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 800.0 1.5 Teräs

20281359

Hinta-alue
48,3493 € - 29,0075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    4.440
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 300.0 1.5 Teräs

20281267

Hinta-alue
20,459 € - 12,2795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    1.665
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 1250.0 1.5 Teräs

20281441

Hinta-alue
80,5138 € - 48,3083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    6.938
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 1500.0 1.5 Teräs

20281496

Hinta-alue
94,136 € - 70,602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    8.325
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 1400.0 1.5 Teräs

20281472

Hinta-alue
88,724 € - 66,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    7.770
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 1100.0 1.5 Teräs

20281410

Hinta-alue
72,3138 € - 43,3883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    6.105
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 2050.0 1.5 Teräs

20281601

Hinta-alue
127,0078 € - 95,2533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    11.378
  • Materiaali
    Teräs