Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
83,353 € - 111,1305 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2250.0
71,2375 € - 94,9765 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1900.0
16,7383 € - 27,9005 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
350.0
27,2855 € - 45,4793 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
800.0
38,7553 € - 64,5955 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1100.0
491,2825 € - 545,8638 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5500.0
486,9468 € - 541,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5450.0
499,9643 € - 555,5193 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5600.0
189,9633 € - 211,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1200.0
835,7235 € - 928,5783 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
4350.0
239,7168 € - 266,3463 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1550.0
276,6065 € - 307,336 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1800.0
316,0998 € - 351,2265 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2050.0
349,3918 € - 388,2085 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2300.0
371,2858 € - 412,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2450.0
407,7963 € - 453,1013 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2700.0
451,574 € - 501,7478 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3000.0
1 119,1565 € - 1 243,5095 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
5850.0
38,6015 € - 64,329 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2450.0
39,6163 € - 66,0305 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2550.0
  • / 72
Karkaistu teräs 25.0 2250.0 0.9 Teräs

20280468

Hinta-alue
111,1305 € - 83,353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    8.663
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 1900.0 0.9 Teräs

20280390

Hinta-alue
94,9765 € - 71,2375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    7.315
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 350.0 0.9 Teräs

20280093

Hinta-alue
27,9005 € - 16,7383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.348
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 800.0 0.9 Teräs

20280185

Hinta-alue
45,4793 € - 27,2855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    3.080
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 1100.0 0.9 Teräs

20280239

Hinta-alue
64,5955 € - 38,7553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    4.235
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5500.0 1.5 Teräs

20284664

Hinta-alue
545,8638 € - 491,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    84.700
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5450.0 1.5 Teräs

20284657

Hinta-alue
541,0463 € - 486,9468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    83.930
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5600.0 1.5 Teräs

20284688

Hinta-alue
555,5193 € - 499,9643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    86.240
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1200.0 1.5 Teräs

20284992

Hinta-alue
211,068 € - 189,9633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    26.640
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 4350.0 1.5 Teräs

20285623

Hinta-alue
928,5783 € - 835,7235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    96.570
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1550.0 1.5 Teräs

20285067

Hinta-alue
266,3463 € - 239,7168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    34.410
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1800.0 1.5 Teräs

20285111

Hinta-alue
307,336 € - 276,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    39.960
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2050.0 1.5 Teräs

20285166

Hinta-alue
351,2265 € - 316,0998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    45.510
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2300.0 1.5 Teräs

20285210

Hinta-alue
388,2085 € - 349,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    51.060
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2450.0 1.5 Teräs

20285241

Hinta-alue
412,542 € - 371,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    54.390
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2700.0 1.5 Teräs

20285296

Hinta-alue
453,1013 € - 407,7963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    59.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3000.0 1.5 Teräs

20285357

Hinta-alue
501,7478 € - 451,574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    66.600
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 5850.0 1.5 Teräs

20285920

Hinta-alue
1 243,5095 € - 1 119,1565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    129.870
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2450.0 0.4 Teräs

20274566

Hinta-alue
64,329 € - 38,6015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.980
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2550.0 0.4 Teräs

20274580

Hinta-alue
66,0305 € - 39,6163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.020
  • Materiaali
    Teräs