Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
127,10 € - 169,4633 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3800.0
117,1985 € - 156,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3450.0
115,6713 € - 154,2215 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3400.0
202,786 € - 225,3155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5250.0
221,0515 € - 245,6105 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5800.0
217,4948 € - 241,6643 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5700.0
205,00 € - 227,7755 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5350.0
212,1545 € - 235,7295 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5550.0
226,443 € - 251,6068 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5950.0
10,6498 € - 17,753 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
250.0
219,268 € - 243,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5750.0
6,4063 € - 10,6805 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
150.0
176,9765 € - 196,636 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4500.0
175,1008 € - 194,5553 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4450.0
213,938 € - 237,7078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
5600.0
169,699 € - 188,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4300.0
191,9825 € - 213,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4950.0
181,179 € - 201,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4650.0
100,0708 € - 133,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2850.0
99,0663 € - 132,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2800.0
  • / 72
Karkaistu teräs 25.0 3800.0 0.9 Teräs

20280772

Hinta-alue
169,4633 € - 127,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.630
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3450.0 0.9 Teräs

20280703

Hinta-alue
156,2613 € - 117,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.283
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3400.0 0.9 Teräs

20280697

Hinta-alue
154,2215 € - 115,6713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.090
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5250.0 0.9 Teräs

20281069

Hinta-alue
225,3155 € - 202,786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    20.213
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5800.0 0.9 Teräs

20281175

Hinta-alue
245,6105 € - 221,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    22.330
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5700.0 0.9 Teräs

20281151

Hinta-alue
241,6643 € - 217,4948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    21.945
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5350.0 0.9 Teräs

20281083

Hinta-alue
227,7755 € - 205,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    20.598
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5550.0 0.9 Teräs

20281120

Hinta-alue
235,7295 € - 212,1545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    21.368
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5950.0 0.9 Teräs

20281205

Hinta-alue
251,6068 € - 226,443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    22.908
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 250.0 1.5 Teräs

20281250

Hinta-alue
17,753 € - 10,6498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    1.388
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5750.0 0.9 Teräs

20281168

Hinta-alue
243,6323 € - 219,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    22.138
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 150.0 1.5 Teräs

20281236

Hinta-alue
10,6805 € - 6,4063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    0.833
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4500.0 0.9 Teräs

20280918

Hinta-alue
196,636 € - 176,9765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    17.325
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4450.0 0.9 Teräs

20280901

Hinta-alue
194,5553 € - 175,1008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    17.133
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 5600.0 0.9 Teräs

20281137

Hinta-alue
237,7078 € - 213,938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    21.560
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4300.0 0.9 Teräs

20280871

Hinta-alue
188,5488 € - 169,699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.555
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4950.0 0.9 Teräs

20281007

Hinta-alue
213,3128 € - 191,9825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    19.058
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4650.0 0.9 Teräs

20280949

Hinta-alue
201,31 € - 181,179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    17.903
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2850.0 0.9 Teräs

20280581

Hinta-alue
133,4243 € - 100,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.973
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2800.0 0.9 Teräs

20280574

Hinta-alue
132,0918 € - 99,0663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.780
  • Materiaali
    Teräs