Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
308,9647 € - 343,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5950.0
296,5919 € - 329,5512 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5700.0
14,6196 € - 16,2393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
200.0
18,0158 € - 20,0222 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
250.0
265,7017 € - 295,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5050.0
290,6668 € - 322,9677 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5550.0
43,7019 € - 48,5612 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
750.0
16,3125 € - 18,1203 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
200.0
311,4832 € - 346,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
6000.0
34,4328 € - 38,2575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
550.0
308,9647 € - 343,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5950.0
20,1372 € - 22,3735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
250.0
29,678 € - 32,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
450.0
50,578 € - 56,2001 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
900.0
278,1477 € - 309,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5300.0
293,1121 € - 325,6847 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5600.0
13,9926 € - 15,5496 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
150.0
27,3372 € - 30,3782 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
400.0
301,5661 € - 335,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5800.0
283,1428 € - 314,5973 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5400.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 5950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295455

Hinta-alue
343,293 € - 308,9647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5700.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295400

Hinta-alue
329,5512 € - 296,5919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295493

Hinta-alue
16,2393 € - 14,6196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295509

Hinta-alue
20,0222 € - 18,0158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5050.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297657

Hinta-alue
295,223 € - 265,7017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297756

Hinta-alue
322,9677 € - 290,6668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 750.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297985

Hinta-alue
48,5612 € - 43,7019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 200.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297879

Hinta-alue
18,1203 € - 16,3125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 6000.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297848

Hinta-alue
346,0936 € - 311,4832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297947

Hinta-alue
38,2575 € - 34,4328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297831

Hinta-alue
343,293 € - 308,9647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 250.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297886

Hinta-alue
22,3735 € - 20,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 450.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297923

Hinta-alue
32,9802 € - 29,678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 900.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298012

Hinta-alue
56,2001 € - 50,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297701

Hinta-alue
309,0483 € - 278,1477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5600.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297763

Hinta-alue
325,6847 € - 293,1121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 150.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297862

Hinta-alue
15,5496 € - 13,9926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20297916

Hinta-alue
30,3782 € - 27,3372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297800

Hinta-alue
335,0688 € - 301,5661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 10.0 5400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20297725

Hinta-alue
314,5973 € - 283,1428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900