Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
180,2939 € - 200,3265 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3300.0
190,305 € - 211,4453 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3500.0
196,9407 € - 218,823 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3650.0
201,9567 € - 224,3929 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3750.0
114,6052 € - 127,3437 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2550.0
123,7176 € - 137,4593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2800.0
129,5696 € - 143,9697 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2950.0
118,5553 € - 131,7327 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2650.0
116,5593 € - 129,5069 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2600.0
167,6389 € - 186,2608 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3050.0
122,5054 € - 136,1217 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2750.0
127,6468 € - 141,8274 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2900.0
125,7135 € - 139,6852 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2850.0
182,7705 € - 203,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3350.0
209,4285 € - 232,7006 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3900.0
105,3778 € - 117,0818 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2300.0
110,6551 € - 122,9547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2450.0
177,7232 € - 197,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3250.0
185,2472 € - 205,8337 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3400.0
170,1887 € - 189,1032 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3100.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 3300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294922

Hinta-alue
200,3265 € - 180,2939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294960

Hinta-alue
211,4453 € - 190,305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294991

Hinta-alue
218,823 € - 196,9407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295011

Hinta-alue
224,3929 € - 201,9567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294779

Hinta-alue
127,3437 € - 114,6052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294823

Hinta-alue
137,4593 € - 123,7176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294854

Hinta-alue
143,9697 € - 129,5696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294793

Hinta-alue
131,7327 € - 118,5553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2600.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294786

Hinta-alue
129,5069 € - 116,5593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3050.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294878

Hinta-alue
186,2608 € - 167,6389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294816

Hinta-alue
136,1217 € - 122,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294847

Hinta-alue
141,8274 € - 127,6468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2850.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294830

Hinta-alue
139,6852 € - 125,7135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294939

Hinta-alue
203,0749 € - 182,7705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295042

Hinta-alue
232,7006 € - 209,4285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294724

Hinta-alue
117,0818 € - 105,3778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294755

Hinta-alue
122,9547 € - 110,6551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294915

Hinta-alue
197,4737 € - 177,7232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294946

Hinta-alue
205,8337 € - 185,2472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294885

Hinta-alue
189,1032 € - 170,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900