Valikko Haku

Karkaistu teräs 6.0 2650.0 0.4 Ruostumaton teräs

Ø 6 karkaistu ruostumaton akseli tarjoaa suurta lujuutta ja kestävyyttä ja soveltuu vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisen- sekä haastavien olosuhteiden kestävyyttä. Se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20294793

Valmistajan tuotenumero:

20294793

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 131,7327 €
10 + 118,5553 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

131,73 €

1 x 131,7327 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 6.0
l1 2650.0
Depth of hardness min 0.4
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7222202900

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä