Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
425,85 € - 473,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5250.0
298,09 € - 331,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3600.0
421,90 € - 468,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5200.0
341,53 € - 379,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4150.0
305,95 € - 339,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3700.0
96,08 € - 160,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2100.0
313,87 € - 348,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3800.0
317,83 € - 353,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3850.0
260,14 € - 289,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3100.0
19,92 € - 33,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
250.0
469,06 € - 521,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5800.0
173,92 € - 193,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2600.0
365,28 € - 405,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4450.0
449,39 € - 499,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5550.0
105,64 € - 176,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2350.0
441,59 € - 490,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5450.0
457,25 € - 508,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5650.0
373,21 € - 414,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4550.0
325,75 € - 361,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3950.0
392,95 € - 436,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4800.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 30.0 5250.0 0.6 Teräs

20291747

Hinta-alue
473,17 € - 425,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3600.0 0.6 Teräs

20291419

Hinta-alue
331,21 € - 298,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5200.0 0.6 Teräs

20291730

Hinta-alue
468,78 € - 421,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4150.0 0.6 Teräs

20291525

Hinta-alue
379,48 € - 341,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3700.0 0.6 Teräs

20291433

Hinta-alue
339,94 € - 305,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2100.0 0.6 Teräs

20291112

Hinta-alue
160,13 € - 96,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3800.0 0.6 Teräs

20291457

Hinta-alue
348,74 € - 313,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3850.0 0.6 Teräs

20291464

Hinta-alue
353,14 € - 317,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3100.0 0.6 Teräs

20291310

Hinta-alue
289,04 € - 260,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 250.0 0.6 Teräs

20291938

Hinta-alue
33,20 € - 19,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5800.0 0.6 Teräs

20291853

Hinta-alue
521,18 € - 469,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2600.0 0.6 Teräs

20291211

Hinta-alue
193,24 € - 173,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4450.0 0.6 Teräs

20291587

Hinta-alue
405,87 € - 365,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5550.0 0.6 Teräs

20291808

Hinta-alue
499,32 € - 449,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2350.0 0.6 Teräs

20291167

Hinta-alue
176,07 € - 105,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5450.0 0.6 Teräs

20291785

Hinta-alue
490,65 € - 441,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5650.0 0.6 Teräs

20291822

Hinta-alue
508,06 € - 457,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4550.0 0.6 Teräs

20291600

Hinta-alue
414,68 € - 373,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3950.0 0.6 Teräs

20291488

Hinta-alue
361,94 € - 325,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4800.0 0.6 Teräs

20291655

Hinta-alue
436,61 € - 392,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099