Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
217,20 € - 241,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
5100.0
36,35 € - 60,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1300.0
34,29 € - 57,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1200.0
233,97 € - 259,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
5550.0
46,25 € - 77,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1800.0
13,75 € - 22,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
400.0
207,22 € - 230,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
4850.0
31,36 € - 52,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1050.0
224,06 € - 248,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
5300.0
11,50 € - 19,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
300.0
19,86 € - 33,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
700.0
8,53 € - 14,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
200.0
41,28 € - 68,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1550.0
32,35 € - 53,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1100.0
12,13 € - 20,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
250.0
27,12 € - 45,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
800.0
251,91 € - 279,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
6000.0
207,22 € - 230,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4850.0
247,94 € - 275,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5900.0
9,86 € - 16,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
20.0
200.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 12.0 5100.0 0.4 Teräs

20286965

Hinta-alue
241,33 € - 217,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1300.0 0.4 Teräs

20287382

Hinta-alue
60,59 € - 36,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1200.0 0.4 Teräs

20287368

Hinta-alue
57,15 € - 34,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 5550.0 0.4 Teräs

20287054

Hinta-alue
259,97 € - 233,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1800.0 0.4 Teräs

20287481

Hinta-alue
77,08 € - 46,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 400.0 0.4 Teräs

20287214

Hinta-alue
22,92 € - 13,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 4850.0 0.4 Teräs

20286910

Hinta-alue
230,24 € - 207,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1050.0 0.4 Teräs

20287337

Hinta-alue
52,26 € - 31,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 5300.0 0.4 Teräs

20287009

Hinta-alue
248,95 € - 224,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 300.0 0.4 Teräs

20287191

Hinta-alue
19,16 € - 11,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 700.0 0.4 Teräs

20287276

Hinta-alue
33,10 € - 19,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 200.0 0.4 Teräs

20287177

Hinta-alue
14,21 € - 8,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1550.0 0.4 Teräs

20287436

Hinta-alue
68,80 € - 41,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1100.0 0.4 Teräs

20287344

Hinta-alue
53,91 € - 32,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 250.0 0.4 Teräs

20288365

Hinta-alue
20,22 € - 12,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 800.0 0.4 Teräs

20288471

Hinta-alue
45,20 € - 27,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 6000.0 0.4 Teräs

20288327

Hinta-alue
279,90 € - 251,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4850.0 0.4 Teräs

20288099

Hinta-alue
230,24 € - 207,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5900.0 0.4 Teräs

20288303

Hinta-alue
275,49 € - 247,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 20.0 200.0 0.4 Teräs

20288358

Hinta-alue
16,44 € - 9,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099