Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
178,09 € - 197,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4100.0
185,20 € - 205,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4300.0
183,20 € - 203,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4250.0
224,06 € - 248,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
5300.0
41,28 € - 68,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1550.0
40,40 € - 67,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1500.0
47,33 € - 78,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1850.0
164,06 € - 182,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3750.0
219,19 € - 243,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5150.0
201,23 € - 223,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4700.0
213,21 € - 236,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5000.0
93,77 € - 156,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3150.0
54,95 € - 91,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2150.0
182,11 € - 202,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4200.0
195,25 € - 216,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4550.0
99,14 € - 165,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3350.0
43,24 € - 72,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1650.0
166,06 € - 184,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3800.0
191,26 € - 212,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4450.0
205,23 € - 228,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4800.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 16.0 4100.0 0.4 Teräs

20287948

Hinta-alue
197,88 € - 178,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4300.0 0.4 Teräs

20287986

Hinta-alue
205,78 € - 185,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4250.0 0.4 Teräs

20287979

Hinta-alue
203,56 € - 183,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 5300.0 0.4 Teräs

20287009

Hinta-alue
248,95 € - 224,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1550.0 0.4 Teräs

20287436

Hinta-alue
68,80 € - 41,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1500.0 0.4 Teräs

20287429

Hinta-alue
67,33 € - 40,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1850.0 0.4 Teräs

20287498

Hinta-alue
78,89 € - 47,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3750.0 0.4 Teräs

20287870

Hinta-alue
182,29 € - 164,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5150.0 0.4 Teräs

20288150

Hinta-alue
243,54 € - 219,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4700.0 0.4 Teräs

20288068

Hinta-alue
223,59 € - 201,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5000.0 0.4 Teräs

20288129

Hinta-alue
236,90 € - 213,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3150.0 0.4 Teräs

20287757

Hinta-alue
156,28 € - 93,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2150.0 0.4 Teräs

20287559

Hinta-alue
91,59 € - 54,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4200.0 0.4 Teräs

20287962

Hinta-alue
202,34 € - 182,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4550.0 0.4 Teräs

20288037

Hinta-alue
216,94 € - 195,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3350.0 0.4 Teräs

20287795

Hinta-alue
165,24 € - 99,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1650.0 0.4 Teräs

20287450

Hinta-alue
72,07 € - 43,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3800.0 0.4 Teräs

20287887

Hinta-alue
184,51 € - 166,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4450.0 0.4 Teräs

20288013

Hinta-alue
212,51 € - 191,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4800.0 0.4 Teräs

20288082

Hinta-alue
228,03 € - 205,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099