Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
224,06 € - 248,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5300.0
233,97 € - 259,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5550.0
240,00 € - 266,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
5700.0
251,91 € - 279,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
6000.0
104,02 € - 173,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3550.0
102,68 € - 171,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3500.0
48,19 € - 80,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1900.0
63,83 € - 106,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2600.0
65,94 € - 109,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2700.0
33,32 € - 55,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
1150.0
97,80 € - 163,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3300.0
176,09 € - 195,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4050.0
172,08 € - 191,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3950.0
187,20 € - 208,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
4350.0
64,88 € - 108,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2650.0
96,46 € - 160,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3250.0
68,05 € - 113,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2800.0
67,00 € - 111,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2750.0
70,79 € - 117,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
2950.0
162,05 € - 180,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
16.0
3700.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 16.0 5300.0 0.4 Teräs

20288181

Hinta-alue
248,95 € - 224,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5550.0 0.4 Teräs

20288235

Hinta-alue
259,97 € - 233,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 5700.0 0.4 Teräs

20288266

Hinta-alue
266,67 € - 240,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 6000.0 0.4 Teräs

20288327

Hinta-alue
279,90 € - 251,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3550.0 0.4 Teräs

20287832

Hinta-alue
173,36 € - 104,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3500.0 0.4 Teräs

20287825

Hinta-alue
171,14 € - 102,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1900.0 0.4 Teräs

20287504

Hinta-alue
80,32 € - 48,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2600.0 0.4 Teräs

20287641

Hinta-alue
106,38 € - 63,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2700.0 0.4 Teräs

20287665

Hinta-alue
109,90 € - 65,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 1150.0 0.4 Teräs

20287351

Hinta-alue
55,54 € - 33,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3300.0 0.4 Teräs

20287788

Hinta-alue
163,00 € - 97,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4050.0 0.4 Teräs

20287931

Hinta-alue
195,66 € - 176,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3950.0 0.4 Teräs

20287917

Hinta-alue
191,20 € - 172,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 4350.0 0.4 Teräs

20287993

Hinta-alue
208,00 € - 187,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2650.0 0.4 Teräs

20287658

Hinta-alue
108,14 € - 64,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3250.0 0.4 Teräs

20287771

Hinta-alue
160,77 € - 96,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2800.0 0.4 Teräs

20287689

Hinta-alue
113,41 € - 68,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2750.0 0.4 Teräs

20287672

Hinta-alue
111,66 € - 67,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 2950.0 0.4 Teräs

20287719

Hinta-alue
117,98 € - 70,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 16.0 3700.0 0.4 Teräs

20287863

Hinta-alue
180,05 € - 162,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099