Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
25.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € 2 Varastossa
5.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,091 € - 2,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,804 € - 2,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,091 € - 2,9828 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9988 € - 2,8495 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
316 ruostumaton teräs
10.0
Torx-kanta
0.4
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Torx-kanta
0.5
1,9988 € - 2,8495 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.6
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
25.0
Torx-kanta
0.5
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
20.0
Torx-kanta
0.5
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M3 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20205560

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20205270

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20205508

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 4.0 Mustattu ruostumaton 316

20204501

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 4.0 316 ruostumaton teräs

20205058

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 4.0 316 ruostumaton teräs

20205119

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205539

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20205782

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M6 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205720

Hinta-alue
2,993 € - 2,091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2.5 3.0 Mustattu ruostumaton 303

20205478

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M6 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205737

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20205713

Hinta-alue
2,583 € - 1,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M5 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20205676

Hinta-alue
2,9828 € - 2,091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20205669

Hinta-alue
2,8495 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20206321

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M4 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20206819

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206864

Hinta-alue
2,8495 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20206413

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20206406

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M2.5 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20205492

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2