Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.
matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.
erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | Avaintyyppi | r1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0853 € - 4,4075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
30.0
|
Torx-kanta
|
0.6
|
||
| 2,3985 € - 3,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Mustattu ruostumaton 316
|
25.0
|
Torx-kanta
|
0.5
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
0.9
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
0.5
|
||
| 2,5523 € - 3,6388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
35.0
|
Torx-kanta
|
0.6
|
||
| 1,886 € - 2,6958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.0
|
Torx-kanta
|
0.4
|
||
| 1,886 € - 2,6958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.0
|
Torx-kanta
|
0.3
|
||
| 2,091 € - 2,9828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
12.0
|
Torx-kanta
|
0.6
|
||
| 1,9475 € - 2,7778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Mustattu ruostumaton 303
|
16.0
|
Torx-kanta
|
0.4
|
||
| 3,5773 € - 5,1148 € | 5 Varastossa |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Mustattu ruostumaton 303
|
20.0
|
Torx-kanta
|
0.7
|
||
| 2,3165 € - 3,3108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
Torx-kanta
|
0.4
|
||
| 2,3165 € - 3,3108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
Torx-kanta
|
0.3
|
||
| 2,3985 € - 3,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Mustattu ruostumaton 316
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 2,091 € - 2,993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Mustattu ruostumaton 303
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 3,936 € - 5,6273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
30.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
316 ruostumaton teräs
|
3.0
|
Torx-kanta
|
0.3
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M2
|
0.5
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
Torx-kanta
|
0.3
|
||
| 2,3985 € - 3,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Mustattu ruostumaton 316
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
0.8
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 2,706 € - 3,8643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 2,829 € - 4,0385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Mustattu ruostumaton 316
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa